Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-F444

Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F444

Product Description

A ASCO Série F444 consiste em válvulas solenoide de comando pneumático com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula. Um elemento de vedação exclusivo isola a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal.

Atuação da válvula
Pneumática - Piloto a ar
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho da ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,5 a 1,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior

Características

  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Algumas construções manuseiam vapor de até 177 °C (353 °F)
  • Montável em qualquer posição
  • Corpo em latão para uma vida útil prolongada

Documentação e desenhos