Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-P316

Válvulas operadas a ar ASCO™ Série P316

Product Description

A Série P316 da ASCO é uma linha de válvulas de operador pneumático de três vias com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem não afetam o funcionamento da válvula.

Atuação da válvula
Pneumática - Piloto a ar
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv, de 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 150 psig
Ambiente operacional
Interior, exterior

Características

  • Corpo em latão normalmente fechado com sede NBR
  • Elemento de vedação exclusivo isola a pressão do ar de pilotagem do fluido da linha principal
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação

Documentação e desenhos