Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-L01

Válvulas solenoides de ação direta Série L01 da AVENTICS™

Product Description

A Série L01 da AVENTICS é uma linha de válvulas solenoide pneumáticas de ação direta projetada para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclos. As válvulas compactas oferecem desempenho confiável e altamente repetível em ambientes de produção severos. Possui a maior vida útil da categoria e, por isso, são ideais para aplicações automotivas, de engarrafamento, de prensa e estampagem de metal e de fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Meio
Ar
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias – 4/2, 4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
Ambiente operacional
Ambiente interno
Normas/Regulamentos
CSA, IP65, UL

Características

  • A taxa de ciclo da máquina pode ser otimizada por meio de controles de velocidade integrais da válvula.
  • Montagem em linha ou em bloco de válvulas para uma instalação flexível.
  • Desenvolvida para atender aos requisitos da NEMA 4/IP65 para ambientes desafiadores.

Documentação e desenhos