Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SH

Deslizamento linear AVENTICS™ série SH

Product Description

A guia de deslizamento linear AVENTICS Série SH é um dispositivo de movimento capaz de lidar com cargas pesadas e cursos razoavelmente longos. É intercambiável com guias de deslizamento de trabalho pesado da concorrência. A Série SH é adequada para aplicações de instrumentos de análise e diagnóstico, setor automotivo, engarrafamento e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

Orifício
5/16", 9/16", 3/4", 1-1/16", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
24" Max (padrão)
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)

Características

  • As hastes e o corpo do cilindro são fabricados em aço inoxidável resistente a corrosão
  • O acoplador de alinhamento com flutuação de 360° elimina a carga lateral do cilindro
  • Eixos-guia de aço temperado com diâmetros grandes aumentam a capacidade de carga
  • Os mancais de precisão vedados com raspadores de haste não precisam de manutenção e oferecem autoalinhamento, autolubrificação e baixo atrito
  • Estão disponíveis opções de ajuste do fim do curso e detecção

Documentação e desenhos