Tescom-P-enclosure-systems

Sistemas de carcaça para instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

Projetados para fornecer proteção para instrumentação no local contra os efeitos do clima, poeira e sujeira, danos acidentais, corrosão e adulteração, usando um arranjo de carcaça integrada

Características

  • Corpo e tampa em poliéster moldado, resistente e preenchido com vidro, para máxima resistência a temperaturas extremas e condições ambientais.
  • Com a janela opcional, é possível inspecionar o instrumento sem abrir a carcaça.
  • A faixa de vedação garante impermeabilidade da carcaça segundo IP66.
  • O isolamento opcional de espuma de isocianureto moldada de 20 mm protege o instrumento até -94 °F (-70 °C).
  • Blocos de válvula da carcaça projetados para montagem na sua base ou traseira, eliminando a necessidade de suportes de montagem internos ou suportes de tubo.
  • Ligações de processo e de vent feitas no exterior, diretamente no manifold, sem que seja necessária tubulação interna, conexões de compressão e anteparos.
  • Anel de montagem NB de 50 mm (2 pol.) com parafuso de fixação facilita a montagem direta em um suporte de tubo.
  • É possível projetar sistemas de aquecimento elétrico ou a vapor personalizados. É possível manter a temperatura precisa da carcaça com diversos acessórios de aquecimento.
  • Prendedores e conexões de aço inoxidável 316 evitam corrosão em ambientes inóspitos.
  • Opções de invólucros antiestática para aplicações específicas.
  • Opções de montagem de manifold baixa ou alta para instrumentos acima (aplicações com líquidos) ou abaixo do manifold (aplicações com gás).

Documentação e desenhos