Tescom-P-saddle-mount

Blocos de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood Série SADDLEMOUNT® TESCOM™

Product Description

Blocos de três ou cinco válvulas. Um sistema modular para três ou cinco válvulas, compacto e sem vazamentos, que permite a montagem de um transmissor/bloco de válvulas DP diretamente em um flange de orifício.

Materiais
316 SS
Sedes
Metálica ou macia
Conexões
Rosca e solda de encaixe
Tamanhos de orifício
Orifício de 3/8 pol. (10 mm)
Pressão (máx.)
6.000 psig (414 barg) padrão
Faixa de temperatura (mín/máx)
-57 °C a 538 °C (-70 °F a 1000 °F)

Características

  • Peso e envelope de espaço reduzidos.
  • O sistema compacto de acoplamento oferece conexão rígida ao flange de orifício sem suportes.
  • Módulo de válvulas de isolamento/bloqueio de alto desempenho com orifício para haste de 3/8 pol. (10 mm)
  • Substituição de válvulas de isolamento/raiz convencionais pesadas.
  • Opções de bloco simples ou duplo e de purgamento.
  • Sistema de montagem direta elimina linhas de impulso, economizando 65% dos custos de instalação, de manutenção e de operação.
  • Todas as conexões são flangeadas, o que reduz o número de possíveis pontos de vazamento e os riscos ambientais.
  • Orifício passante ao transmissor reduz o erro da linha do medidor induzido por pulsação e aprimora o desempenho do transmissor.
  • Opções de módulos de serviço do transmissor.
  • Sistemas completos montados e testados em fábrica reduzem em 70% o tempo e o custo no local. A instalação total é enviada em um único pacote ao campo.

Documentação e desenhos