AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.
As válvulas agulhas de medição são usadas para aplicações de ponto de uso. Em conjunto com os redutores de pressão baixa ou como versões independentes, elas oferecem um controle preciso de vazões de gás. Ideal para uso em laboratório e em aplicações de pesquisa e desenvolvimento, análise e de válvula de amostragem de baixa pressão.