Topworx-P-TopWorx TVA

Controladores de válvula TopWorx™ TVA

Product Description

O TopWorx™ TVA é ideal para aplicações não inflamáveis. Em projeto modular, ele oferece recursos competitivos e flexibilidade com redução significativa de custos.
Nossas caixas de distribuição da série TX oferecem valor excepcional, fornecendo funcionalidade completa em gabinetes compactos de montagem direta. Disponível com uma variedade de sensores de posição, válvulas solenoides integrais e redes de barramento, a série TX é adequada para uso em todas as áreas classificadas e possui certificações IECEx, ATEX e UL.
A oferta do GO Switch na série TX oferece a mesma confiabilidade que os GO Switches existentes, com recursos e benefícios aprimorados. O 36 GO Switch oferecerá a opção de configurações de switch 2 ou 4 para os invólucros TX e TV. As válvulas solenoides integradas são opcionais na configuração de 2 interruptores para ainda mais controle.

iec-ex

Características

  • Intrinsecamente seguro e adequado para todos os ambientes
  • Variedade de opções de barramentos de rede e sensores
  • Perfeito para aplicações não inflamáveis
  • Projeto compacto e discreto
  • Confiabilidade em ambientes extremos
  • Display altamente visível resistente a impacto

Documentação e desenhos