Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-15 Electropolish

Regulador eletropolido de pressão de gás TESCOM™ série 15

Product Description

A série 15 foi projetada para aplicações de ultra-alta vazão de até 28.300 SLPM. A série 15 é um regulador redutor de pressão de gás a granel de ultra-alta pureza de 10 Ra. Entrada de 300 psig/20,7 bar, saída de até 150 psig/10,3 bar. Opção controlada eletronicamente está disponível. Ideal para uso no fornecimento de gás a granel em instalações.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 300 psig/20,7 bar
Faixas de pressão de saída: 130 e 150 psig/9,0 e 10,3 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316 L
Diafragma ou foles: aço inoxidável 316 L
Sede: PCTFE ou Teflon®
Selo: Viton®
Peças remanescentes: aço inoxidável 316 L
Temperatura de operação
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 65 °C
Tipo e tamanho da porta
Tubos 3/4
Tubos 1
Tubos 1-1/2
Tubos 2
Capacidade de vazão
Diafragma: Cv = 8,0
Foles: Cv = 14,0
Tipo de carga
Mola, impulsionada por ar
Peso
55 lbs/24,9 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O elemento de detecção do diafragma mantém uma pressão a jusante muito precisa
  • Acabamentos de superfície interna de 10 Ra micropolegadas com eletropolimento interno completo
  • Construção em barras de aço inoxidável 316 L
  • Duas opções de cargas disponíveis: ajustada por mola/chave inglesa e impulsionada por ar
  • Duas opções de sensores disponíveis: diafragma e foles (o elemento de detecção de foles expande a capacidade de vazão acima de 1200 SCFM/33,960 SLPM)
  • Compatível com controlador eletrônico ER5000

Documentação e desenhos