A sonda de resistência elétrica (ER) recuperável da Roxar é uma ferramenta confiável para monitorar a corrosão interna em ambientes comuns, como óleo, gás e água. As sondas ER são projetadas para serem instaladas em dutos de alta pressão e são compatíveis com conexões de acesso hidráulicas e mecânicas. Quando usado com o transmissor e Fieldwatch da Roxar, os diversos modelos fornecem leituras altamente precisas. As sondas ER da Roxar fornecem respostas sensíveis e rápidas para alteração da corrosão, levando a uma maior vida útil do equipamento e maior garantia da vazão.