As sondas de erosão de areia recuperáveis da Roxar detectam partículas de areia e erosão por meio dos efeitos erosivos da areia que atingem a superfície da sonda. Vários elementos são usados para cobrir uma seção maior do diâmetro do tubo para uma detecção mais confiável. A resposta rápida da sonda de areia permite a detecção de um incidente de produção de areia, ação corretiva e verificação antes que o incidente seja identificado por outras tecnologias de medição. As sondas podem ser combinadas com o Permasense e o SAM acústico da Roxar para a obtenção de uma solução de gestão de areia mais abrangente e de resposta rápida disponível.