Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051L Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 3051L Transmissor de nível wireless

Product Description

Para confiabilidade de dados sem o custo de ligação dos fios, o Rosemount 3051L Transmissor de nível wireless combina o desempenho comprovado em campo com a tecnologia WirelessHART®, oferecendo uma instalação fácil de novos pontos de medição. Projetado para montagem direta ou a montagem Tuned-System™ para um desempenho otimizado, reduzindo os efeitos da temperatura em 10 a 20% e melhorando o tempo de resposta em mais de 80% em comparação às instalações tradicionais. Esse dispositivo está disponível montado de fábrica, testado quanto a vazamentos e calibrado.

Máx. Pressão de operação
Até 300 psi (20,68 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluido de enchimento – máximo de 370 °C (698 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, Tuned-System
Conexão do transmissor
Solda reparável
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço
Certificações/Aprovações
NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • A montagem direta e de nível Tuned-System produzem o desempenho ideal para aplicações de nível
  • A construção otimizada do sistema de selo garante uma medição de qualidade em condições difíceis de processo
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 30 results for Parts & Accessories
: