Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3051S Thermal Range Expander

Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander

Product Description

O Rosemount 3051S Thermal Range Expander permite que os transmissores sejam anexados a processos em altas temperaturas para ampliar a faixa de operação térmica e melhorar o tempo de resposta. Projetado com dois fluidos de enchimento diferentes, este produto elimina a necessidade de rastreamento de calor. Este dispositivo pode ser usado em várias aplicações de processo e permite montagem remota e direta, montagem Tuned-System™ e sistemas balanceados.

Máx. Pressão de operação
Até 3750 psi (258,6 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluido de enchimento - máximo de 410 °C (770 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Design de conexão do selo ao transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS

�Roscado: NPT, DIN, ISO

Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnósticos
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso ligadas
Certificações/Aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • O sistema de selagem com dois fluidos de preenchimento diferentes estende a faixa de temperatura de operação até 770 °F (410 °C)
  • Otimizado para uso em várias aplicações de alta temperatura do processo e condições de baixa temperatura ambiente
  • Elimina a necessidade de rastreamento de calor e tubulação de impulso, reduzindo os custos de instalação
  • Opera com temperaturas de processo de até -105 °C (-157 °F) e alta de 410 °C (770 °F) para adaptabilidade de aplicação
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas no loop e condições anormais de processos
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura em 10–20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
  • Permite montagem direta, montagem remota e sistemas balanceados para atender as várias exigências de aplicação
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras

Documentação e desenhos