Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Transmissor Rosemount™ 5408 de nível por radar sem contato

Product Description

O Rosemount™ 5408 Transmissor de nível por radar sem contato usa tecnologia e design centrado no ser humano (DCH) aperfeiçoados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando a tecnologia FMCW de dois fios, o Rosemount 5408 aciona um eco contínuo para maximizar a intensidade de sinal do radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. Com certificação de segurança SIL 2 de acordo à IEC 61508, o Rosemount 5408:SIS reduz o custo do risco, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o ambiente.

Precisão
Padrão: ± 0,08 pol. (&maismn; 2 mm)
Ultra precisão: ± 0,04 pol. (± 1 mm)
Faixa de medição
40 m (131 pés), 25 m (82 pés) para o Rosemount 5408:SIS no modo de segurança
Pressão de operação
100 bar (1.450 psi)
Temperatura de operação
De -60 a +250 °C (-76 a +482 °F)
Fonte de alimentação
4-20 mA/HART: 12-42,4 VCC (12-30 VCC em instalações intrinsicamente seguras)
Foundation™ Fieldbus: 9-32 VCC (9-30 VCC em instalações intrinsicamente seguras e 9-17,5 VCC para FISCO)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART® (alimentação por circuito fechado de 2 fios), Foundation™ Fieldbus
Certificações/Aprovações
ATEX, IECEx, FM, CSA, 3-A, CRN; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Segurança
Certificado pela IEC 61508 para SIL 2
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG para prevenção contra transbordamento
Tipo de antena
Antena cônica, antena de vedação do processo, antena parabólica

Características

  • Baixa tensão de 12 VCC no acionamento
  • Imune à perda de energia intermitente
  • Design de selo PTFE exclusivo elimina a necessidade de O-rings
  • Modelo personalizado aos requisitos SIS e com certificação SIL 2 de acordo com a IEC 61508
  • Medição de sólidos com algoritmos exclusivos para sólidos
  • Antena de vedação do processo para aplicações com condensação pesada e de meios agressivos. Também disponível com conexão Tri Clamp.
  • Certificação 3-A para aplicações higiênicas

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 21 results for Parts & Accessories
: