Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Syncade-P-Equipment Management

Syncade Equipment Management

Product Description

O Gerenciamento de equipamentos Syncade permite que você tenha on-line seus livros de registro em papel. A atividade do equipamento é rastreada eletronicamente, fornecendo uma visualização atualizada do estado e status do equipamento. Os estados do equipamento podem ser interligados aos registros eletrônicos da batelada para fornecer verificação em tempo real durante a produção. As funções de pesquisa do sistema podem fornecer acesso fácil aos dados do equipamento para revisão operacional e requisitos de conformidade.

Sistemas operacionais suportados
Windows 7 ou posterior
Processador
Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior ou Dual Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior
Disco rígido
50 GB de espaço de disco rígido livre
Display
SVGA ou vídeo com resolução mais alta (1024 x 768 ou maior)
RAM
2 GB de memória RAM no mínimo; 8 a 16 de memória RAM recomendado

Características

  • Documente eletronicamente o uso, status e histórico do equipamento
  • Evite desvios gerenciando ativamente os estados do equipamento
  • Responda aos eventos de produção relacionados ao equipamento em tempo real
  • Garanto o uso consistente do equipamento com procedimentos eletrônicos

Documentação e desenhos