KTM-figure 180 floating ball valve

K-Ball Series 182 Floating Ball Valve

Product Description

The K-Ball Series 182 is a three-piece heavy duty floating ball valve for use in a wide variety of industrial applications. A série 182 está disponível como firesafe certificada nos designs de diâmetro completo e reduzido, com conexões com roscas, soldas de baestas ou de extremidade do soquete.

ped

Características

  • Design de vedação do eixo duplo
  • Imposto pesado, válvula de três peças
  • ISO 5211 top mounting plate
  • Carbon steel or stainless steel bodies
  • Opções de material da sede disponíveis
  • Design de fixação totalmente incluído
  • Designs de diâmetro total e reduzido
  • Seat material options available.
  • Retirado o eixo e o design antiestático
  • Tightness to EN 12266-1, Rate A and API 598
  • Configuração do Firesafe testada para API 607 7ª edição/ISO 10497:2010
Design do corpo
Three-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Temperatura de operação
See data sheet under Documents below
Conexão final
Butt weld, socket weld and threaded
Faixa de pressão
ASME 300 / 600
Tamanho da válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula esférica, válvula esférica flutuante

Documentação e desenhos