Tartarini-P-PRX

Pilotos Tartarini™ série PRX

Product Description

Os pilotos série PRX são usados principalmente em gás natural, ar ou outras aplicações com gases não corrosivos. Eles possuem diafragma duplo que fornece maior precisão e sensibilidade, um ajuste de amortecimento integral para permitir velocidades de abertura e fechamento ajustáveis e um ajuste restritor para permitir ajustes por variação da pressão de entrada e oscilações da pressão de carregamento. O filtro estabilizador tipo SA/2 deverá ser usado com pilotos série PRX

Configurações disponíveis
Tipos PRX/120 e PRX-AP/120: pilotos para o regulador ou controle do monitor
Tipos PRX/125 e PRX-AP/125: pilotos para controle do monitor operacional
Tipos PRX/181 e PRX/182: pilotos para dispositivo de fechamento rápido tipo OS/80X-PN
Tipos PRX/131 e PRX-AP/131: pilotos para válvula booster
Estilos de conexão das extremidades
1/4 pol. NPT fêmea rosqueada
Classificações de pressão
Valor 3 de especificação genérica
Capacidades de temperatura
Versão de temperatura operacional: -10° a 60 °C/14° a 140 °F
Versão de baixa temperatura operacional: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

Documentação e desenhos

Características

  • Alta sensibilidade
  • Controle preciso
  • Desempenho ajustável