Tartarini-P-FA FAG

Filtros de cartucho Tartarini™ séries FA e FAG

Product Description

Os filtros se destinam a filtrar pedaços maiores de partículas estranhas, frequentemente presentes nos gases ou particularmente durante os estágios iniciais da operação de tubulações recém-instaladas, para minimizar danos a válvulas, reguladores de pressão, medidores e outros equipamentos usados em estações de regulagem e medição. Os filtros série FA e FAG podem ser usados com gás natural, gás manufaturado, propano e outros gases, desde que não contenham altos percentuais de benzeno.

ped
Configurações disponíveis
Série FA: aplicações em alta pressão Séries FAG e FAG-A: aplicações de baixa pressão Tipo FG/07 Type: aplicações em baixa e média pressão
Estilos de conexão das extremidades
Série FA: conexões de vazão axial - CL150, CL300 e CL600
Série FAG: conexões de vazão axial - PN 16/CL150
Série FAG-A: conexões de vazão 90 - PN 16/CL150
Tipo FG/07: conexões de vazão axial - rosqueada 1" gás
Pressão de entrada
Série FA máxima pressão permitida: até 80 bar/1305 psig Séries FAG e FAG-A máxima pressão permitida: até 19 bar/276 psig Tipo FG/07 máxima pressão permitida: até 16 bar/232 psig
Capacidades de filtragem
Série FA
  Capacidade de filtragem: 5 m/197 pol. com cartucho 98% padrão
Séries FAG e FAG-A
  Capacidade de filtragem: 5 m/197 pol. com cartucho 98% padrão Tipo FG/07
  Capacidade de filtragem: 5 m/197 pol. com cartucho 98% padrão
Capacidades de temperatura
Série FA versão de temperatura operacional padrão: -10 a 100 °C
Série FA baixa temperatura operacional: -20 a 100 °C
Séries FAG e FAG-A versão de temperatura operacional padrão: -10 a 60 °C
Séries FAG e FAG-A baixa temperatura operacional: -20 a 60 °C
Tipo FG/07 operacional: -10 a 60 °C

Documentação e desenhos

Características

  • Versatilidade
  • Ampla gama de aplicações e tipos de tanques
  • Fácil manutenção
  • Conexões axiais e em ângulo reto
  • Versão de abertura rápida sob solicitação