Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CAV III Micro-Flat

Interno Micro-Flat Fisher™ CAV III

Product Description

O interno Micro-Flat Fisher CAV III é projetado para serviços limpos e de cavitação com quedas de pressão de até 241 bar (3.500 psi) e baixas taxas de vazão. Esta é uma combinação de dois produtos distintos; combinando o controle de cavitação do interno Cavitrol III com a baixa capacidade de vazão do interno Micro-Flat.

Certificações
Capacidade SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação, baixa vazão
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, RTJ, solda de encaixe
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado para evitar a cavitação.
  • Pode ser usado em aplicações com taxas de vazão muito baixas.
  • Tem um limite de queda de pressão de 241 bar (3.500 psi).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • O trim do tipo gaiola permite a remoção e inspeção das partes sem que seja preciso retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • Os materiais com trim endurecido proporcionam uma excelente resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.