Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-H572AW555464001

AVENTICS™ Placa de passagem fornecimento de ar, série XV03 H572AW555464001

Product Description

A série XV03 da AVENTICS oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. A variante XV-Compact oferece um amplo portfólio de funções e avaliações de válvulas, além da conectividade elétrica relevante para a demanda geral em automação de fábricas e em outros setores. Com a simples adoção do D-SUB e da faixa de terminais até o IO-Link e vários protocolos de fieldbus da Série XVES, também estão disponíveis todos os requisitos para controle distribuído. Com o configurador on-line exclusivo, é fácil definir a configuração da placa de base, bem como o conjunto completo do sistema de válvulas, incluindo os acessórios.

Lote de fornecimento
Placa de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Número de posições de válvula máx.
1
Tipo de proteção
IP65
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material de vedações
Borracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material de parafusos
Aço inoxidável
Consumo de energia
0,55 W/bobina (retenção)

Características

  • Fluxo otimizado para o tamanho
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Ampla conectividade por meio de fita de terminal, multipol ou conexão fieldbus
  • Várias direções de conexão pneumática como lateral, inferior e superior
  • Baixo consumo de energia
  • Ampla gama de acessórios como desligamento, módulos de alimentação, módulos de velocidade e reguladores
  • Servidor Web e diagnóstico
  • Disponibilidade global e roscas universais para oferecer suporte a demandas regionais
  • Placa de base de alumínio robusta e pronta para montagem de painéis

Documentação e desenhos