Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-403 Conductivity Sensor

Sensor de condutividade Rosemount™ 403 PUR-Sense™

Product Description

O sensor de condutividade Rosemount 403, com cabo integral, é um sensor de flange sanitário comumente usado em sistemas de purificação de água no setor de alimentos e bebidas. Esse sensor de condutividade é ideal para medir a condutividade eletrolítica em água por injeção (WFI).

Faixa de temperatura
Temperatura ambiente: 32 a 221 °F (0 a 105 °C). O sensor de condutividade é esterilizável a vapor a 275 °F (135 °C)
Material em contato com fluídos de processo
Eletrodos: Titânio
Isolador: PCTFE (neoflon), em conformidade com 21CFR 177.1380 e USP Classe VI
Corpo: Aço inoxidável 318
Anel em O: EPDM, em conformidade com 21CFR 177.1380 e USP Classe VI
Acabamento de superfície
Todas as superfícies molhadas têm acabamento de Ra de 16 micro pol. (0,4 micrômetro)
Pressão de operação máxima
250 psig (1.825 kPa [abs])

Características

  • O design sanitário atende aos requisitos da USP Classe VI
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Disponível com 1–1/2 pol. e 2 pol. Conexões de processo flangeadas sanitárias

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: