Válvulas de controle de vazão proporcional

As válvulas de controle de vazão proporcional fornecem regulação precisa da vazão variável de ar, gases neutros, vapor ou fluidos agressivos e água. Ao fornecer controle responsivo e preciso da vazão, que compensa alterações ou distúrbios na cadeia de controle, seu processo pode ser otimizado, aumentando a qualidade e a eficiência da produção. Design compacto e leve e estrutura de aço inoxidável com diâmetro de até 0,2 mm são ideais para aplicações analíticas e médicas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas de controle de vazão proporcional

Válvulas de controle de vazão proporcional

1-10 de 10 resultados em Produtos
: