Soluções automotivas sob o capô
Nós oferecemos uma vasta gama de tecnologias de soldagem para ajudar fabricantes automotivos em todo o mundo a construir carros mais leves e energeticamente eficientes
Nosso espectro completo de tecnologias de soldagem para componentes sob o capô ajuda os fabricantes automotivos a reduzir os custos e cumprir os padrões mais rigorosos de combustível. Desde manifolds até filtros de carbono, trabalhamos com os fabricantes para identificar o melhor processo de soldagem. Quer seja alavancando novos avanços com tecnologias a laser, vibração ou ultrassônicas ou aplicando técnicas comprovadas pelo tempo como soldagem por placas quentes, infravermelho, termal e giratória, trabalharemos com você em nossos laboratórios de aplicação em todo o mundo para criar e implementar a melhor solução.
Diminuir o peso do veículo é um objetivo crítico da fabricação automotiva. A tecnologia de soldagem da Branson ajuda a alcançar isso e manter produção de alto volume. A soldagem por vibração permite que o manifold seja feito juntando duas válvulas, em vez de moldar uma peça única. Isso reduz custo e tempo de ciclo.
Os manifolds produzidos assim foram capazes de suportar pressões de ruptura que a combustão do motor gera e se tornaram o padrão da indústria.
A tecnologia de soldagem de placa quente da Branson cria uma soldagem estrutural forte e vedação hermética, tornando-a ideal para a junção de cremalheira e pinhão. Um método de produção econômico, essa tecnologia permite geometrias complexas com paredes irregulares ou curvadas a serem unidas. Eliminando consumíveis e superando a deformação de peças com derretimento corretivo, a tecnologia de soldagem por placa quente permite a montagem de peças produzidas por dois processos de moldagem diferentes.
By packing more into existing cylinders, turbocharger technology allows automotive manufacturers to get the same powerful performance from a smaller displacement engine while reducing emissions. Branson’s plastic welding technologies are used to create exhaust housings for turbochargers that can withstand a harsher operating environment of higher temperatures and increased pressure. This technology enables manufacturers to meet their goals of reducing vehicle weight and lowering costs.
Branson’s plastic joining technology plays an active role in helping automotive manufacturers reduce harmful emissions. Plastic welding situates carbon canisters in the vehicle powertrain, where they capture chemical emissions from fuel systems before they can escape into the environment. This technology is customized for individual customer needs so that it meets specific engine demands, fuel tank sizes and regulatory requirements.
Laser technology from Branson safely joins together the plastic parts that contain sensitive or delicate components and might be damaged by vibration, heat or other welding methods. The low force of laser welding contains no vibration and is inherently safer for these parts. Branson’s welding technologies are used to create protective housings for the electronic control unit (ECU) as it conducts operations vital to the operations of a vehicle, including regulating the fuel injection system, ignition timing and idle speed control system.