IND_LS_BIOTECH_Vials_001

Ciências da vida e médicas

Expertise para ajudar fabricantes a aumentar a eficiência operacional e otimizar a produção 

Reduza custos, reduza o tempo de comercialização e melhore a qualidade

Da medicação aos dispositivos, os fabricantes de dispositivos médicos e de ciência biológicas se esforçam para criar produtos inovadores e confiáveis que ajudem as pessoas a terem vidas mais saudáveis. A Emerson tem experiência e tecnologia em automação para resolver seus maiores desafios de fabricação de cGMP e criar soluções eficazes para melhorar gerenciamento de dados, qualidade, confiabilidade e custos operacionais de produtos em tempo real. Do projeto à implementação, da inicialização à otimização contínua, conte com a Emerson para se manter competitivo em uma economia global.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Reduza custos, reduza o tempo de comercialização e melhore a qualidade
PPL_LS_BIOTECH_Woman-Vial_001

Soluções em ação

SISTEMA ELETRÔNICO FIELDBUS & E/S

Os processos de ciências biológicas, da fermentação, purificação e filtração à embalagem final, muitas vezes exigem um sistema de controle central para monitorar e controlar a vazão de fluidos. Todas as válvulas do sistema podem ser conectadas por meios eletrônicos para formar uma solução integrada.

O painel de controle é equipado com fieldbus integrado e coletores de válvulas de entrada/saída para monitoramento e controle completo de vazão e pressão. Um display LED integrado fornece fácil comissionamento, status visual e diagnóstico.
 

Válvulas proporcionais

As válvulas de controle proporcionais são usadas para ventilar gases da fermentação e controlar a vazão de fluidos em outros processos de ciências biológicas. As válvulas padrão são definidas na posição ligada, desligada ou aberta e normalmente não são ajustadas rapidamente. As válvulas proporcionais são utilizadas para ajustes rápidos na vazão de fluido, como uma rajada repentina de vapor. Elas usam molas e pistões que se ajustam imediatamente à pressão e podem ser controladas por meios eletrônicos. Elas também podem incluir indicadores visuais/elétricos.

Válvulas-piloto

As válvulas-piloto   são essenciais para os sistemas de fluido do setor de ciências biológicas, uma vez que permitem o controle humano da pressão e da vazão gerais. Elas funcionam direcionando a alimentação limitada de controle de vazão para uma segunda válvula acionada. Isso permite que uma válvula menor e mais facilmente operada controle maior pressão e vazão do sistema geral. As válvulas-piloto fornecem a capacidade de ligar ou desligar manualmente e imediatamente a vazão do sistema.

O mais recente

Artigo

Avanço no controle unificado de processos biofarmacêuticos

As barreiras tradicionais entre o bioprocessamento a montante e a jusante estão começando a ser quebradas lentamente, à medida que a...

Novo Anel de Limpeza da Emerson simplifica o pediddo e a instalação com uma uma solução completa...

O anel de limpeza TESCOM AGI tem um conjunto modular, ideal para aplicações de limpeza e purgamento em torres de destilação, hidrômetros e muito...

O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e...

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a...
Ative o JavaScript para usar este site.