prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

Sistemas de medição de nível do tanque

Soluções flexíveis, rentáveis e facilmente acessíveis

Soluções flexíveis, rentáveis e facilmente acessíveis

Transmissores de tanque por radar, transmissores baseados em pressão e sistemas eletropneumáticos representam tecnologias de ponta perfeitamente adequadas para uma ampla gama de aplicações de tanques marítimos. Essas soluções não apenas oferecem desempenho superior, mas também exigem manutenção mínima.


Nossa tecnologia se destaca por medir com precisão os níveis em diversos tanques, incluindo tanques de combustível alternativos, tanques convencionais de combustível, lastro e tanques de serviço, ao mesmo tempo em que fornece medições de rascunho precisas e monitoramento de espaços vazios.


Experimente a eficiência e a confiabilidade como nunca antes com nossas soluções avançadas de monitoramento de tanques marítimos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções flexíveis, rentáveis e facilmente acessíveis

Notícias e casos de estudo

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

See a brand new Rosemount radar technology facility - Emerson in Göteborg Sweden

Soluções em ação

Medição de nível de combustível alternativo

Os novos e mais sustentáveis combustíveis marítimos são uma aplicação bastante complexa de medição de nível de tanque a bordo de um navio. Eles requerem tecnologia de medição mais avançada. Portanto, radar é a tecnologia preferida para superar esses desafios relacionados ao combustível alternativo. Conhecendo esses desafios, a Emerson desenvolveu uma linha diversificada de soluções para lidar com essas aplicações de forma eficiente e sustentável. 

  • Medições confiáveis e precisas do nível de combustível alternativo
  • Soluções destinadas a atender designs específicos de tanques marítimos
  • Baseado em tecnologia robusta de radar FMCW

Baseado em pressão

  • Flexibilidade devido a uma ampla variedade de kits de instalação, adequados para praticamente qualquer aplicação de nível de tanque
  • O robusto transmissor de invólucro de titânio totalmente soldado é desenvolvido para ambientes marinhos agressivos

As soluções de avaliação de nível de tanque baseadas em pressão da Emerson são adequadas para todos os aplicativos de nível de tanque marinho. Isso permite que você encontre um transmissor adequado, robusto e confiável para todas as aplicações com menos restrições de desenho.

Baseado em radar

  • O transmissor de nível tipo radar contínuo FMCW de dois fios de 5ª geração é 30 vezes mais sensível do que seu antecessor
  • Confie em sua medição - projetada para ambientes marítimos severos onde a confiabilidade é importante
  • Versátil e amigável com a mais alta precisão


Com a Emerson, você nunca está sozinho. Com suporte em qualquer lugar e instalação com práticas recomendadas, garantimos propriedade e instalação perfeitas durante toda a vida útil do tanque.

Eletropneumático

  • Sistema robusto de medição de nível de tanque eletro pneumático marinho com todos os componentes eletrônicos localizados em áreas seguras facilmente acessíveis
  • Solução de problemas e manutenção limitada devido ao fato que nenhum equipamento sensível está localizado em ambientes marinhos hostis

O sistema de medição de nível de tanque eletropneumático é uma solução confiável para lastro, combustível, tanques diversos e espaços vazios, fornecendo indicações precisas do nível do tanque para todos os tipos de embarcações.


Ative o JavaScript para usar este site.