Clean China - Boy Blowing Bubbles

Tecnologia inovadora ajuda bilhões a respirarem livremente

Uma questão de vida e morte

A Organização Mundial da Saúde estima que a poluição do ar contribui para 17% de todas as mortes no país, ou até 4.000 mortes por dia


 

O ar mais limpo é uma questão de vida e morte na China atualmente.  A Organização Mundial da Saúde estima que a poluição do ar contribui para 17% de todas as mortes no país, ou até 4.000 mortes por dia.

Muitos dos problemas de qualidade do ar do país estão ligados à sua tradicional dependência do carvão para combustível.  É uma dependência que a China está se esforçando para tratar, e o mais rápido possível, já que busca reduzir os riscos para a saúde, bem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. O aquecimento residencial é um foco importante destes esforços, especificamente na mudança de residências e prédios de plantas de calor de combustão de carvão para bombas de calor altamente eficientes.

Uma bomba de calor é um condicionador de ar movido a eletricidade que também pode operar de maneira inversa durante o inverno: absorvendo calor do ambiente exterior e circulando-o para aquecer ambientes internos. As bombas de calor representam cerca de 80% dos sistemas de ar-condicionado residenciais vendidos na China.

O problema é que a tecnologia de bomba de calor tradicional não é eficiente o bastante para levar calor às províncias mais ao norte da China, onde as temperaturas raramente aumentam acima de -1 °C (30 °F) entre janeiro e março. Em muitas destas comunidades setentrionais, as usinas de carvão permanecem no local como a única opção para ajudar a manter aquecidos mais de 500 milhões de cidadãos.

Com objetivos governamentais agressivos para redução das emissões de CO2 para 18% entre 2015 e 2020, a China necessitava de uma solução de bomba de calor mais eficaz e abrangente para ajudar a tornar obsoleto o aquecimento a carvão. A Emerson respondeu à altura desenvolvendo sua tecnologia de compressor Copeland™ Scroll, que serve como o "motor" para as unidades de bomba de calor. Milhões de proprietários na China agora têm a oportunidade de reduzir sua dependência do carvão e evitar milhares de toneladas de emissão de CO2.


Eficiência combinada com eficácia


Os engenheiros da Emerson resolveram a deficiência das bombas de calor convencionais em clima frio desenvolvendo uma nova e inovadora tecnologia de aquecimento para seu compressor Copeland Scroll, possibilitando os primeiros sistemas de bomba de calor que podem operar com eficiência e eficácia a baixas temperaturas externas.  Adicionalmente, os sistemas de bomba de calor com tecnologia de aquecimento Copeland Scroll da Emerson são 20% mais eficientes energeticamente que um sistema tradicional de água quente aquecido por caldeira a carvão.  

A Emerson também apoiou o governo chinês nos esforços para estabelecer políticas para facilitar a transição para a tecnologia de bomba de calor, além de colaborar com parceiros OEM para entregar unidades capazes de atender às necessidades nas residências e prédios do norte da China.  

A tecnologia de aquecimento do compressor helicoidal da Emerson está sendo utilizada pelos principais fabricantes de bombas de calor da Ásia, como a Samsung e a Gree, para fornecer aos domicílios e empresas uma alternativa eficiente e eficaz de aquecimento e refrigeração centrais.   Os novos sistemas de bomba de calor estão sendo utilizados em edifícios de apartamentos, condomínios e outras comunidades residenciais, bem como em instalações comerciais de pequeno porte.

Mais de 150.000 unidades de bomba de calor usando a tecnologia de compressor helicoidal da Emerson foram instaladas na China em 2016, cada uma ajudando a reduzir a pegada de carbono da China enquanto fornece o moderno conforto interno para seus residentes.   A expansão das bombas de calor contribuiu para uma redução de 4,7% no uso total de carvão da China, comparado com 2015, marcando o terceiro ano consecutivo em que o país reduziu o consumo de carvão.

Conforme mais e mais proprietários de residências chineses adotam esta tecnologia inovadora, vemos um grande potencial. E isso é um sopro de ar fresco.
 

Ative o JavaScript para usar este site.