A Jornada do Gêmeo Digital na GSK Hamilton

GSK

Levi Merkel, da GlaxoSmithKline, discutiu as muitas utilizações benéficas de um simulador de treinamento para operadores — muitas das quais não estão diretamente relacionadas aos operadores. O que tornou a unidade de produção um tanto única foi a inclusão de um simulador de treinamento para operadores baseado no software Mimic da Emerson. As economias de tempo durante o teste de aceitação em campo e as atividades de comissionamento da unidade somaram aproximadamente 270 horas — de uma estimativa de 400 horas na unidade de produção para 130 horas no simulador.

Notícias mais recentes

Novo Anel de Limpeza da Emerson simplifica o pediddo e a instalação com uma uma solução completa...

O anel de limpeza TESCOM AGI tem um conjunto modular, ideal para aplicações de limpeza e purgamento em torres de destilação, hidrômetros e muito...

O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e...

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a...

Calvin Butler se juntará ao Conselho de Diretores da Emerson

A Emerson anunciou hoje a nomeação de Calvin Butler para seu Conselho de Diretores, a partir de 1º de agosto de 2024.
Ative o JavaScript para usar este site.