Dad and son setting the thermostat

Termostatos inteligentes ainda mais inteligentes: Melhore a sua experiência doméstica








Soluções simples e inteligentes

"À medida que as famílias passam mais tempo em casa, elas se concentram em soluções inteligentes, mas simples, que tornam suas vidas mais fáceis", disse Craig Rossman, presidente da White-Rodgers da Emerson. "Não há dúvida de que o aquecimento e o resfriamento são fatores importantes no uso e nos custos de energia de uma casa. Nosso termostato inteligente pode ajudar a economizar energia e dinheiro, mantendo o conforto interno, uma vantagem para os consumidores e o meio ambiente."












 

A tecnologia tornou possível criar o ambiente de vida que queremos com o toque de um botão. Podemos assistir a um vídeo com uma receita passo a passo a partir dos nossos smartphones, baixar a luminosidade das nossas luzes inteligentes para o ambiente de jantar e ativar a nossa lista de reprodução digital favorita a partir de qualquer sala da casa. Esses aprimoramentos da casa inteligente melhoram nossas vidas de maneira grande e pequena, entretanto, nada comparado ao impacto que é mais evidente, ou prevalente, do que o termostato inteligente.

Com a potência da experiência doméstica que nossos termostatos Sensi oferecem, vemos os consumidores personalizarem sua experiência de conforto doméstico de qualquer lugar do mundo.

O termostato inteligente SensiTouch da Emerson, líder no setor de controle de termostatos e HVAC, é a evolução moderna do nosso termostato reconhecido em nível nacional. Combina a comprovada tecnologia de casa inteligente com uma tela colorida touchscreen e aparência elegante e minimalista para criar uma experiência de conforto doméstico com autonomia para os usuários.

Dois controles do termostato

Ser um líder em conforto e conveniência em casa significa encontrar parceiros fortes para ajudar os consumidores a maximizar seu tempo limitado. Tanto o termostato inteligente SensiTouch quanto o termostato inteligente Sensi são compatíveis com as plataformas populares de gerenciamento doméstico inteligente Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung SmartThings, garantindo uma experiência perfeita para usuários experientes em tecnologia.  

Ambos os termostatos Sensi representam um longo legado que conecta o controle preciso de temperatura e a conveniência, para criar o maior nível de conforto doméstico. Os estudos da Emerson mostram que os termostatos Sensi podem ajudar os usuários a economizar cerca de 23% do consumo de energia de HVAC, ajustando a temperatura usando programação flexível, acesso remoto e limitações geográficas.

"À medida que as famílias passam mais tempo em casa, elas se concentram em soluções inteligentes, mas simples, que tornam suas vidas mais fáceis", disse Craig Rossman, presidente da White-Rodgers da Emerson. "Não há dúvida de que o aquecimento e o resfriamento são fatores importantes no uso e nos custos de energia de uma casa. Nosso termostato inteligente pode ajudar a economizar energia e dinheiro, mantendo o conforto interno, uma vantagem para os consumidores e o meio ambiente."

Em 2020, Emerson foi nomeada Parceira ENERGY STAR® do Ano em 2020 para o conjunto de termostato inteligente Sensi, a primeira marca de termostato inteligente a receber esta honra. Ele também foi selecionado como o melhor termostato inteligente de 2020 pelos leitores da PC Magazine, que classificou o Sensi como a melhor em sua classe em configuração, valor, facilidade de uso e economia de energia.

Nossas inovações de conforto doméstico são apenas o primeiro passo em uma jornada tecnológica que irá transformar a maneira como pensamos em nossas casas. Na Emerson, vemos sua casa como seu castelo personalizado: apenas fornecemos a magia que torna isto possível.

Ative o JavaScript para usar este site.