O Controlador Rosemount™ 3490 ajuda a reduzir a complexidade, otimizar processos e aumentar a sustentabilidade. Imagem em alta resolução
O controlador Rosemount 3490 ajuda a otimizar processos, aumentar a sustentabilidade e garantir a conformidade regulamentar
GOTHENBURG, Suécia (7 de março de 2024) — A Emerson apresentou seu controlador Rosemount™ 3490 de última geração para aplicações de medição de nível e vazão, que ajuda a reduzir a complexidade, otimizar processos e aumentar a sustentabilidade. Projetado para maximizar a facilidade de uso, o Rosemount 3490 oferece funcionalidade de controle abrangente para transmissores compatíveis de 4-20 mA ou HART® e é uma solução ideal para aplicações de água, efluentes e indústria de processos.
O Rosemount 3490 é o primeiro controlador a apresentar guias de assistente de configuração simples de programar para ajudar os usuários a configurar o controlador, tornando este procedimento significativamente menos complexo e demorado. Aprimorando ainda mais a usabilidade, o controlador possui uma interface gráfica moderna e intuitiva, uma estrutura de menu fácil de navegar e um display LCD colorido de 4,3 polegadas com fundo luminoso, que simplifica a operação contínua e as leituras de status do dispositivo.
Combinar o controlador Rosemount 3490 com o Rosemount 1208C Transmissor de nível e vazão por radar sem contato da Emerson permite que as organizações obtenham medições precisas e confiáveis com configuração simples via HART. Isso os ajuda a otimizar a eficiência operacional em uma ampla gama de aplicações de água e efluentes, incluindo o controle automático de até seis bombas, operações de filtragem, manuseio de lama e vazão em canais abertos, calhas e represas. O design robusto do controlador e do transmissor os torna ideais para uso em ambientes agressivos normalmente encontrados nessas aplicações.
Apoiando uma maior sustentabilidade, a precisão das medições de nível e vazão ajuda a evitar transbordamentos e desperdício de água. Para ajudar a garantir a conformidade com as diretrizes e regulamentações do setor, o Rosemount 3490 simplifica os relatórios e a documentação. Ele permite que uma variedade de medições de vazão seja totalizada, diferenciais sejam calculados e dados sejam facilmente registrados e compartilhados com as autoridades reguladoras por meio de uma interface da Web via conectividade Ethernet.
“Ao projetar o Rosemount 3490, nosso foco estava firmemente na excelente usabilidade e na criação de um controlador para aplicações de medição de vazão e nível que fosse o mais fácil de configurar e operar possível”, explicou Vladislav Snitko, engenheiro de soluções para nível de radar para os negócios de soluções de medição da Emerson. “O controlador Rosemount 3490 e o Rosemount 1208C Transmissor de nível e vazão juntos formam uma solução dedicada e econômica para aplicações de água e efluentes que não apenas ajuda as organizações a reduzir o tempo de inatividade e os custos, mas também protege a segurança e a qualidade da água.”
Para obter mais informações, acesse .