Plantweb Performance Advisor
Verbesserung der Ertragskraft Ihrer Anlage durch ein besseres Verständnis der Anlagenleistung
Performance Advisor ist eine vor Ort installierte Echtzeit-Anwendung, die mit First-Principle-Modellen die Leistungsfähigkeit von Geräte-Ausrüstungen berechnet. Sie ermöglicht Ihnen, Ihren Prozess effizienter zu betreiben, einen laufenden Soll-Ist-Vergleich gemessen an den Zielen durchzuführen, Wartungsaktivitäten zu planen und die Grundursache von Ineffizienzen der Produktionsanlagen zu bestimmen.
Performance Advisor berechnet die auf Thermodynamik basierende Anlagenleistung mittels Grundprinzipmodellen. Diese Modelle überwachen Abweichungen von den Designparametern an Ihren wichtigen Maschinen, einschließlich Turbinen, Verdichtern, Kesseln und anderen Produktionsanlagen.
Mit Performance Advisor können Sie Ihren Prozess effizienter betreiben, einen laufenden Soll-Ist-Vergleich gemessen an den Zielen durchführen, Wartungsaktivitäten planen und die Grundursache von Ineffizienzen der Produktionsanlagen bestimmen.
Das Bedienpersonal erhält Feedback zur Anlagenleistung in Echtzeit und kann somit Regelabweichungen korrigieren und zur Einhaltung der Betriebsziele beitragen.
Das Wartungspersonal kann auf detaillierte Diagnosedaten zugreifen und erhält somit ein besseres Verständnis über Trend und Status von Leistungsverlusten durch Korrelation von Zustands- und Leistungsdaten.
Die Verfahrenstechniker können potenzielle Geräteprobleme erkennen, Ursachen von Leistungsminderungen genau bestimmen und die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Kostenbeschränkung bewerten
Die Geschäftsführung versteht die finanzielle Auswirkung von Leistungsabweichungen.
Die vom Performance Advisor bereitgestellten Echtzeitinformationen unterstützen Sie bei der Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten, die ansonsten ungenutzt blieben. Unterschiedliche Funktionen fügen dem Anlagenbetrieb Wert und Wissen hinzu:
Performance Advisor empfängt Eingangsdaten bzgl. der Messung von bestehenden Feldinstrumenten oder durch manuell eingegebene Werte. Die Daten können mit dem Prozessleitsystem oder dem Daten-Historian von allen Herstellern gekoppelt werden.
Nutzung von offenen Protokollen: Die Datenkonnektivitätsverfahren basieren auf branchenüblichen OPC und Web-Services. Zusätzlich sind über die OSIsoft Architektur Hunderte von einzigartigen Verbindungsprotokollen für die Datenkonnektivität verfügbar.
Verfügbarkeit von Datenwerten: Performance Advisor kann Daten unterstützen, die mehrmals pro Schicht zusätzlich zu den kontinuierlich gemessenen Daten eingegeben werden.