Movicon.NExT Computerdisplay

Movicon.NExT

Softwaretechnologie, die es Automatisierungsingenieuren ermöglicht, die Effizienz, Qualität und Flexibilität ihrer Projekte – jeder Größe – deutlich zu erhöhen.

Industrie 4.0 setzt universelle Konnektivität und Einblicke in Echtzeit in der gesamten Anlage und in allen Unternehmen voraus. Die modulare, offene Architektur von MoviconNExT™ bildet die Grundlage für die nächste Stufe der digitalen Transformation.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon.NExT

Welche Vorteile hat der Einsatz dieses Produkts?

Movicon.NExT™ bietet Offenheit und Integration mit der Welt der Automatisierung

Glühbirne-Symbol

Offenheit

„Plug-in“-Funktionen bieten kundenspezifische Interoperabilität mit Ihrem System.

Skalierbarkeitssymbol

Skalierbarkeit

Kann für jede Einsatzgröße mit einer einzigen Konfigurationsumgebung konfiguriert werden.

Tastatursymbol

Schnelles Engineering

Leistungsstarke Assistenten und XML- und XAML-Toolboxen tragen dazu bei, die Entwicklungszeit zu verkürzen.

Standardsymbol

Konformität mit Normen

Technologie mit hohen Ansprüchen an Offenheit, Zuverlässigkeit und Grafikqualität.

Schlüssel-Sicherheitssymbol

Hohe Sicherheit

Gewährleistet eine sichere Server-zu-Client-Datenverwaltung gemäß IEC 62443-3-3.

Verbindungssymbol

Konnektivität

Gewährleistet maximale native Verbindung zu allen OPC UA-basierten Geräten oder Anwendungen.

Movicon NExT – Skalierbar von kleinen IIoT-Anwendungen bis hin zur Steuerung und Überwachung ganzer Anlagen

Movicon NExT – Skalierbar von kleinen IIoT-Anwendungen bis hin zur Steuerung und Überwachung ganzer Anlagen

Zusätzliche Movicon.Next™-Funktionalität

Leistungsfähiges Alarmmanagement

Mit dem Alarmmanagement können Alarm- und Ereigniskonfigurationen verwaltet und angepasst werden, um Bedienern nützliche und genaue Informationen und eine intuitive Lösung für das Ereignismanagement zur Verfügung zu stellen. Alarme können so konfiguriert werden, dass sie auf die Ereignisse EIN, AUS, ACK, RST und SHELVE gemäß den Spezifikationen ISA S-18 und OPC UA A&E ausgelöst werden.

Berichte, Trends und Datenanalyse

Movicon.NExT™ bietet leistungsstarke Tools zum Analysieren und Berichten von Verlaufsdaten. Trends, Diagramme, Tabellen, Datenanalyse und ein leistungsstarker, integrierter Report Designer bieten hochentwickelte Datenanalyselösungen, die lokal oder über das Internet eingesetzt werden können.

Movicon.NExT™ integriert ein vollständiges Tool zur Verlaufsdatenanalyse, das ohne zusätzliche Tools auskommt und den Zugriff auf alle DB-Typen ermöglicht, um Daten zu extrahieren und grafisch in verschiedenen Diagrammen darzustellen. Mit dem Report Designer können Berichte lokal oder über das Internet erstellt werden. Auch Web-Dashboards sind zur Datenanalyse mit HTML5 Web Clients einsetzbar.

Historian und Datenlogger

Der Movicon.NExT™ Data Server zeichnet alle von der Softwareplattform verwalteten Daten effizient auf und nutzt dazu sowohl Historian- als auch Datenlogger-Technik. Außerdem wird zum Extrahieren von Daten die Virtual File System (VFS)-Technologie verwendet, wobei das eingesetzte Aufzeichnungstool keine Rolle spielt. Die Daten werden standardmäßig im MS SQL Server-Format aufgezeichnet, es gibt aber auch Datenbankschnittstellen für Oracle, My SQL-Datenbanken und Cloud Computing, wie Microsoft Azure.

Eine neue Ära der Überwachung und Kontrolle

Eine als Plattform für modernste Automatisierungssysteme in jeder Größenordnung konzipierte Software-Architektur

Movicon.NExT Display
Computersymbol

Besondere XAML-Grafiken

Erstellen Sie dynamische Vektorgrafiken für Benutzeroberflächen in 2D und 3D, mit Grafikbibliotheken mit qualitativ hochwertigen Objekten und Symbolen.

HTML5-Symbol

HTML5 Web-Client

Der HTLM5-Standard sorgt bei gleichzeitig hoher Leistung und Grafikqualität für maximale Portabilität über verschiedene Plattformen und Betriebssysteme hinweg.

Zertifizierung

Leistung und Zuverlässigkeit

Schnelle Kommunikation, Datenverwaltung in Echtzeit und verbesserte Grafiken sind gewährleistet – ohne Kompromisse bei der Leistung.

Movicon.NExT™-Lizenzpolitik

Das Lizenzmodell von Movicon.NExT ist einfach, modular, flexibel und so konzipiert, dass es Ihren Anforderungen entsprechend angepasst und der Kostenaufwand applikationsabhängig auf ein Minimum beschränkt werden kann. Wir bieten ein Client-Server-Lizenzmodell an, das auf der Anzahl der TAGs basiert, die mit dem Feld ausgetauscht werden. Optionale Funktionen können nach Bedarf erworben werden.


Modulare Lizenzierung von Movicon.NExT:

Movicon 11.6 Lizenzschema

In der allumfassenden Entwicklungsumgebung (Editor) kann jedes Movicon.NExT-Projekt realisiert werden und ermöglicht Ihnen, die für Ihre Projektanforderungen am besten geeignete Runtime-Lizenz zu kaufen.


Durch den Kauf der Editor-Lizenz erhalten Sie einen technischen Support der Spitzenklasse.

Runtime-Lizenz (Projektausführung) – Linzenzgröße ausgedrückt in Projektvariablen (Tags)
Runtime-Lizenztypen
Übersichtstabelle der Movicon.NExT-Lizenzen und Lizenzenoptionen herunterladen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon.NExT™-Lizenzpolitik
Zulassungssymbol

Movicon.NExT™ ist kompatibel mit Windows 10

Movicon.NExT™ läuft auf Windows 10 (in allen Versionen) und wird im Windows 10 Current Branch (CB) und Current Branch for Business (CBB) vollständig unterstützt

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.