Luftbild der Anlage mit technischem Schaltplan

Pro.Lean

Anlagenanalyse-Softwaretechnologie für offene und flexible Architekturen.

Pro.Lean© rationalisiert die Datenproduktion und -analyse und verbessert die Produktivität mit KPI- und OEE-Kennzahlen.

Pro.Lean Display

Pro.Lean©

Mit Pro.Lean© können Sie mit jedem Feldgerät oder -system kommunizieren sowie Daten sammeln und in Datenbanken aufzeichnen, um die wichtigsten Leistungskennzahlen (KPI) zu analysieren, die Gesamteffektivität der Anlage (OEE) zu berechnen und Ausfallzeiten zu erfassen. Pro.Lean© mit seiner offenen Architektur und vereinfachten Konfiguration ist eine Softwarelösung, die bei Industrie 4.0-Bereitstellungen Verluste reduziert und den Gewinn maximiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Pro.Lean©

Welche Vorteile bringt Ihnen dieses Produkt?

Eine schlanke Softwarelösung für Herstellungs- und Anlagenintelligenz, mit der Sie die Produktivität verbessern, Verluste mindern und den Profit steigern können.

Symbol: Geld

Intuitive und kostengünstige Bereitstellung

Gebrauchsfertige, leistungsstarke Tools helfen Ihnen, Projekte einfach und schnell zu erstellen.

Symbol: Konnektivität

Konnektivität und Datenerfassung

Flexible Technologie zur Verbindung mit beliebigen Automatisierungsgeräten und -anlagen.

Symbol: Stack

Offenheit und Integration

Rationalisieren Sie Überwachungsfunktionen und Datenerfassung, Analyse und Management.

Symbol: Stoppuhr

Analysemodule für OEE, KPI und Ausfallzeit

Erstellen Sie datenintensive Berichte, Tabellen und Diagramme für die komplette Produktionsanalyse.

Movicon Pro.Lean – Anlagenanalyse-Softwaretechnologie für offene und flexible Architekturen

Movicon Pro.Lean – Anlagenanalyse-Softwaretechnologie für offene und flexible Architekturen

Die beste offene Lösung für Industrie 4.0-Projekte

Pro.Lean© unterstützt einen datenbasierten Entscheidungsprozess und verbessert die Produktivität in allen Arten von offenen und flexiblen Industriearchitekturen. Die Funktion von ProLean© stützt sich auf die leistungsstarke Movicon NExT™ Plattform und ist mit automatisierten Tools ausgestattet, die keine zusätzliche Programmierung oder Codierung erfordern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die beste offene Lösung für Industrie 4.0-Projekte

Funktionalität

Produktivitätsdaten-Dashboards

Pro.Lean© zeigt Echtzeitdaten auf Dashboards an, die Indikatoren und den Betriebsstatus der Geräte in intuitiven, detaillierten und gemäß moderner Ergonomievorgaben konzipierten Grafiken enthalten. Die Web-Funktion der grafischen Benutzeroberfläche ermöglicht es Bedienern, Produktionsprozesse in Echtzeit von einem beliebigen Ort aus einfach zu steuern.

Die Dashboards können nach Bedarf angepasst werden, indem erweiterte Verwaltungs- und Befehlsfunktionen integriert werden, um die Überwachungsfunktion auf dem Modul zu aktivieren.

Leistungen, Gesamteffektivität Ihrer Anlage, wichtige Leistungskennzahlen

Die Kennzahlen zur Gesamteffektivität Ihrer Anlage (Overall Equipment Effectiveness, OEE) gelten als die effektivsten Indikatoren zur Messung der Gesamtwirtschaftlichkeit Ihrer Anlage. Sie können den Umsatz maximieren, indem sie die Produktivität in drei Bereichen verbessern: Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Mit Pro.Lean© erreichen Sie dieses Ziel kosteneffizient.

Unter Nutzung der Movicon Funktionalität zeigt das Pro.Lean© Modul Indikatoren zur Gesamteffektivität Ihrer Anlage (OEE) sowie wichtige Leistungskennzahlen (KPI) in Echtzeit an und erzeugt Berichte auf Basis neuer und archivierter Daten für Schichten, Bediener, Maschinen, Produkte oder Chargen. Hersteller erhalten neue Einblicke in die tatsächlichen Kapazitäten ihrer Systeme, Produktionslinien und Maschinen. Pro.Lean© bietet alle Informationen, die Sie benötigen, um Ineffizienzen leicht zu erkennen und zu beheben sowie die Gesamtwirtschaftlichkeit Ihrer Anlage zu verbessern.

Analyse der Ausfallzeiten

Das Modul zur Analyse der Ausfallzeit zeigt die Statistiken der Produktionsausfallzeiten, klassifiziert nach Dauer und Häufigkeit, an. Die Werte werden aus dem Verlaufsprotokoll abgerufen und grafisch entsprechend der Filtertypen Zeitraum, Charge, Schicht und Bediener dargestellt. Die grafischen Darstellungen zeigen Daten auf sinnvolle Weise und mithilfe von Histogrammen oder überlappenden Statistikkurven mit Druckoptionen an. Neben statistischen Berechnungen und grafischen Darstellungen kann das System auch Übersichtstabellen mit gefilterten Daten in einem detaillierten Berichtsformat anzeigen.

Bereitstellung von Effizienz im gesamten Werk

Reduzieren Sie Verluste und steigern Sie den Profit, indem Sie Echtzeitdaten zur Produktion für die OEE-, KPI- und Ausfallzeitenanalyse erfassen.

Pro.Lean OEE-Display
Symbol: HTML5

HTML5-Webarchitektur

Pro.Lean© Dashboards zeigen lokale und webbasierte Echtzeitmessungen und -berichte an. Sie ermöglichen Ihnen zudem, über Internetbrowser auf die Daten auf dem Server zuzugreifen. Die verbesserte Leistung und Sicherheit des HTML5-Standards sorgen für Kosteneinsparungen und geringeren Wartungsaufwand.

Symbol: Redundanz

Integrierte Konnektivität mit Movicon™

Pro.Lean© ist nicht nur mit jedem Supervisor verbunden, sondern bietet auch große Vorteile bei der Integration und Konnektivität mit den Movicon.NExT SCADA/HMI-Systemen.

Movicon Pro.Lean Lizenzpolitik

Movicon Pro.Lean ist ein optionales Software-Modul von Movicon.NExT, deren Lizenz benutzerfreundlich, modular und kostengünstig ist und flexibel an Ihre spezifische Anwendung angepasst werden kann.


Pro.Lean bietet ein optionales Kostenmodell und erfordert eine Movicon.NExT SCADA PRO Runtime-Lizenz, die sich nach der Anzahl der benötigten OEE richtet. Das Pro.Lean-Modul umfasst einen Assistenten und eine SQL Server-Berechnungsdatenbank. Die meisten Lizenzen beinhalten die Verwendung von SQL Server Express, das kostenfrei enthalten ist. Kundenspezifische Optionen sind ebenfalls verfügbar.


Das Pro.Lean© Lizenzprogramm:

Pro.Lean© Lizenzprogramm

Wizard-Konfiguration
Verschiedene Runtime-Lizenzen
Lizenztabelle herunterladen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon Pro.Lean Lizenzpolitik
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.