Wasserdampf, der durch die Rohrleitungen der Wärmerückgewinnung strömt, und gesättigter Dampf in der Trommel sorgen mitunter für Korrosion. Korrosion kann letztlich die Wandstärke soweit reduzieren, dass eine Dampftrommel oder ein Wasserrohr dem Druck nicht mehr standhalten kann, was zu einer Leckage oder einem Rohrbruch führt. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, Korrosion kontinuierlich zu überwachen. Schließlich können sich korrosionsbedingte Kesselausfälle und -verluste negativ auf die Anlageneffizienz, -rentabilität und -sicherheit auswirken.