PVC ist das weltweit am dritthäufigsten hergestellte synthetische Polymer aus Kunststoff. PVC-Harze sind das Endprodukt in einer PVC-Produktionsanlage. Dieser Bestand wird in Silos gelagert, bevor er ausgeliefert bzw. verpackt wird. Das Bedienpersonal muss die Bestände eng überwachen, was jedoch durch die enorme Menge an Staub, die während des Befüllungsvorgangs entsteht, keine einfache Aufgabe ist. Die relativ niedrige Dielektrizitätskonstante macht akkurate Messungen des gelagerten PVC-Volumens extrem schwierig.