Bei der Kernölproduktion werden durch den Bleichschritt Pigmente, Oxidationsprodukte und Spuren von Verunreinigungen entfernt. Am häufigsten wird Bleicherde verwendet, einige Öle können jedoch auch andere Komponenten wie Aktivkohle, Kieselgur, Trisyl (kleine Glasperlen) oder Reiskörner enthalten. Das Bleichmittel wird mit dem Öl gemischt, um eine Aufschlämmung zu erzeugen, der einen Absorptionsreinigungsprozess bewirkt. Bleichmittel sind, wie frische Bleicherde, feine Pulver, die in der Regel sehr staubig sind. Eine genaue Messung stellt sicher, dass ein ausreichender Vorrat an Bleichmittel für die Ölveredelung zur Verfügung steht, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.