PVC ist das weltweit am dritthäufigsten hergestellte synthetische Polymer aus Kunststoff. PVC-Pulver ist ein mögliches Endprodukt in PVC-Produktionsanlagen. Es wird in Silos gelagert, bevor es ausgeliefert bzw. verpackt wird. Diese Silos sind mitunter sehr groß und beherbergen jeweils Tausende von Tonnen. Das Bedienpersonal muss die Bestände ständig überwachen, was jedoch durch die enorme Menge an Staub, die während des Befüllungsvorgangs entsteht, keine einfache Aufgabe ist.