Bei manchen Ausfällen (z. B. undichte Ventile) kann den Füllstand von Tanks zur elektrolytischen Gewinnung absinken, wodurch der Durchsatz und die Qualität der Kathodenproduktion stark beeinträchtigt wird. Außerdem steigt dadurch das Explosionsrisiko aufgrund einer hohen Wasserstoffkonzentration. Die Wireless-Füllstandsüberwachung in Tanks zur elektrolytischen Gewinnung ist eine einfache und schnell installierbare Lösung ohne Kabel, die einen umfassenden Einblick in den Tankfüllstand bietet.