Die Wirksamkeit von Nassgaswäschern wird aufrechterhalten, indem je nach Abgas eine überschüssige Konzentration der Chemikalie für die Wäsche – entweder Ätzmittel oder Säure – beibehalten wird. Der pH-Wert liefert ein Maß für diese Konzentration, über das die Zugabe von Zusatzchemikalien kontrolliert werden kann. Wenn die Wäsche mit einer Oxidations- und Reduktionsreaktion verbunden ist, kann auch eine ORP-Messung durchgeführt werden. Verschmutztes Waschwasser kann einen pH-Sensor oder ORP-Sensor verstopfen und so die Lebensdauer des Sensors verkürzen. Der Rosemount™ 396P pH/ORP-Sensor ist aufgrund seiner großflächigen Membran, die Beschichtung und Verstopfung widersteht, hervorragend für Nassgaswäscher geeignet.