Absperrventile

Absperrventile

Zuverlässige Ventillösungen zur sicheren Trennung und Absperrung industrieller Prozesse.

Was ist ein Absperrventil?

Ein Absperrventil stoppt den Durchfluss von Gas, Flüssigkeit, Schlämmen oder Pulver. Diese Ventile arbeiten in der Regel in einer geschlossenen oder vollständig geöffneten Stellung, um Prozessmedien zu leiten, in Notfällen zu schützen und eine sichere Wartung zu ermöglichen. Absperrventile werden auch als Isolierventile, Auf/Zu-Ventile oder Absperrhähne bezeichnet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Absperrventil?

Marken von Absperrventilen

AEV-Kugelhähne für die Isolierung von kryogenen und schwierigen Serviceprozessen
Clarkson Schlamm-Absperrschieber wurden für den Bergbau sowie die Zellstoff- und Papierindustrie entwickelt
Fisher Durchflussregelventile, Absperrventile, Stellantriebe, Regler und Wartungsdienstleistungen
Keystone Drosselklappen und -Stellantriebe mit langer Lebensdauer
KTM Kugelhähne, zapfengelagerte Kugelhähne und Schwenkkugelhähne und Kugelsegmentventile
Hochwertige Absperrventile, die für Anwendungen unter schwierigen Betriebsbedingungen konzipiert und entwickelt wurden, bei denen Ablagerungen und Erosion zum Problem werden können.
Wir helfen Ihnen, die Verfügbarkeit zu maximieren. Dazu beliefern wir unsere Kunden mit zuverlässigen Ventillösungen für die anspruchsvollsten korrosiven Anwendungen.
Sempell Regel-, Sicherheits- und Absperrventile für Dampfanwendungen
Einzigartige Konstruktionsmerkmale sorgen für äußerst geringe Druckverluste und exzellente Abdichtung.
Vanessa Triple-Offset-Ventile zur Optimierung der Erdgas-Wertschöpfungskette
Yarway Einspritzkühler, Kondensatableiter, Pumpenschutz und automatische Rücklaufregelventile

Blog-Beiträge von Absperrventil-Experten

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

Hier erfahren Sie mehr
Isolation Valve Emission Reduction

Isolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …

Hier erfahren Sie mehr
Jean-Paul Boyer
Pick the Right Valves for Your LNG Applications

Jean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.

Hier erfahren Sie mehr

Häufig gestellte Fragen zu Absperrventilen

Was ist ein Absperrventil?
Welche Arten von Absperrventilen gibt es?
Wo werden Absperrventile eingesetzt?
Können Absperrventile flüchtige Emissionen verursachen?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Absperrventilen
PPL_Men-Discuss-Dock

Wenden Sie sich an einen Experten für Absperrventile

Lassen Sie sich von einem unserer Anwendungsexperten über die Herausforderung der Prozessisolierung beraten.

Fragen Sie einen Spezialisten
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.