Micro Motion™ G-Serie Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme
Die Micro Motion G-Serie erleichtert Ihnen den Zugriff auf die Vorteile der Coriolis Technologie, auch wenn der Platz begrenzt ist.
Die Micro Motion Serie G eignet sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen in sämtlichen Branchen und bietet leichte Auswahl mit vorkonfigurierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Messumformern 4200, 1600, 4700 und 5700 sowie optimierte Wartung mit Smart Meter Verification™.
Die Coriolis Technologie ermöglicht den direkten Zugriff auf hochgenaue Massedurchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Rüsten Sie herkömmliche Volumendurchflussmessgeräte auf Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsysteme der G-Serie auf, um Ihren Prozess mit höherer Genauigkeit und verbesserter Datenerfassung zu einem erschwinglichen Preis zu optimieren.
Als kompakteste derzeit auf dem Markt erhältliche Coriolis Ausführung mit zwei Messrohren bietet die Micro Motion G-Serie eine einfachere Kompatibilität mit bestehenden Rohrleitungen, wenn sie ältere Durchflussmessgeräte ersetzen, Skids mit begrenztem Platzbedarf konstruieren oder das Gewicht für mobile und Offshore-Anwendungen minimieren.
Greifen Sie zu auf die neuesten, benutzerfreundlichen Micro Motion Messumformer mit großen Bildschirmen und Tasten, dem Daten-Historian für die Störungsanalyse und -beseitigung, drahtloser Fernkonfiguration, verbesserten Konnektivitätsoptionen und voller Kompatibilität mit der vorhandenen 2-Leiter- und 4-Leiter-Verkabelung.
Reduzieren Sie die Wartungskosten und erhöhen Sie die Verfügbarkeit durch erweiterte Prozessdiagnose und Smart Meter Verification. Überprüfen Sie den Zustand Ihres Coriolis Messsystems per Fernzugriff, ohne den Prozess zu unterbrechen.