Informationen zu Drucksensoren

Informationen zu Drucksensoren

Unübertroffene Zuverlässigkeit und überragende Qualität basierend auf mehr als 50 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Drucksensoren.

prod-rmt-en-learn_about-pressure_sensor-c010

Pressure Sensor Technology

Pressure technology solutions include capacitive, piezoresistive and other sensors to provide essential process data in differential, gage and absolute pressure applications. These sensors measure pressure, level, flow and derivatives by physically responding to the changes in process pressure, converting the physical movement into an electrical signal. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Pressure Sensor Technology

About Pressure Sensor Technology

Coplanar™ Messumformer

Der Coplanar Messumformer beherbergt einen kapazitiven Sensor mit patentierter Saturn™ Sensortechnologie, welche die Leistung verbessert, um branchenführende Genauigkeit und Schutz vor Überdruck zu liefern.  Die Coplanar Konfiguration kann problemlos mit einer Vielzahl von Ventilblöcken, Wirkdruckgebern und Druckmittlern integriert werden.  Die Konfigurationen liefern Leistungsmerkmale und Funktionalitäten für die Messung von Differenzdruck, wirklichem Überdruck und Absolutdruck.

Inline-Messumformer

Der Rosemount Inline-Messumformer setzt eine praxiserprobte, piezoresistive Sensortechnologie ein, die den Widerstand in ein elektrisches Signal umwandelt. Inline-Messumformer werden direkt mit einer direkten Gewindeanschluss-, Ventilblock- oder Dichtsystemlösung an den Prozess angeschlossen.  Diese Konfiguration wurde für präzise und zuverlässige Messungen von wirklichem Überdruck oder Absolutdruck konzipiert.

Multivariable Messumformer

Multivariable Messumformer wurden mit mehreren Messelementen im selben Messumformergehäuse entworfen. Dieses Einzelgerät in innovativer Bauweise kann Messungen des Differenzdrucks, des statischen Drucks und der Prozesstemperatur bereitstellen. Multivariable Messumformer werden für gewöhnlich bei Massedurchfluss- und Energiemessanwendungen eingesetzt.

Paine Sensor

Paine Sensoren sind in Membran- oder Rohrkonfigurationen erhältlich. Die Membranbauweise besteht aus einer Wheatstone Brücke mit Folienmessstreifen an der Membran mit zwei Abschnitten unter Spannung und zwei unter Kompression und wird normalerweise für Drücke unterhalb von 345 bar (5 000 psi) verwendet. Der rohrähnliche Sensor wurde mit Sätzen von Spannungsseilen konzipiert, die um ein druckbeaufschlagtes Rohr gewickelt sind und in Form einer Wheatstone Brücke zusammengebunden sind. Sie werden üblicherweise mit Drücken über 345 bar (5 000 psi) verwendet.

SenCorr Drucksensor für Unterwasseranwendungen

Der Roxar SenCorr Sensor für Unterwasseranwendungen wurde für eine lange Betriebsdauer in rauen Unterwasser-Förderungsstätten entwickelt und ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor, der Druck und Temperatur misst. Beide werden gleichzeitig an einem gemeinsamen Punkt über eine Standard-Brückenkopplung gemessen und gewähren eine vollständige Temperaturkompensierung der Druckmessung. Dieser Sensor kann auch für komplettere Prozessinformationen mit einem Sand-Erosions- und Korrosionssensor im selben Messumformer ausgestattet werden.

Service & Beratung

Ingenieur zeigt dem Trainee Pläne - mit CMM-Arm im Vordergrund

Schulungen

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter durch ein vollständiges Angebot an Schulungsoptionen, um die Rentabilität der Anlage zu erhöhen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.