Rosemount™ Temperaturmessumformer
Innovative Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen Ihres Prozesses definiert Industriestandards
Mit den intelligenten Temperaturmessumformern von Emerson steht Ihnen innovative, branchenführende Technik zur Verfügung, die dazu ausgelegt ist, die Herausforderungen rauer Umgebungen und anspruchsvoller Anwendungen zu bewältigen. Diese Messumformer können Signale von allen Standard-RTD-Sensoren und Thermoelementen empfangen und tragen so zur Gewährleistung der Genauigkeit bei. Für die Flexibilität Ihrer Anwendungen können unsere Messumformer ein verkabeltes oder ein kabelloses Signal übertragen. Sie können vor Ort oder extern montiert und konfiguriert werden.
Branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit mit technologischen Innovationen, um alle Ihre Temperatur-Messanforderungen zu erfüllen.
Best-in-Class Wireless Genauigkeit und Stabilität Die Konstruktion mit Zweikammergehäuse bietet höchste Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen.
Einfache Aktualisierung vor Ort, ohne Werkzeuge. Diagnose und Fehlersuche mit erweiterter Diagnostik in kürzerer Zeit durchführbar, um die Anlagenverfügbarkeit und den Prozess zu optimieren.
Eine „Best-In-Class“-Lösung für Temperaturmessungen mit hoher Messpunktdichte Hilft bei der Erkennung von Skalierungsfehlern und vermeidet unnötige Stillstandszeiten, erhöht die Sicherheit und Produktivität.
Die erste Wahl für Messungen mit nahe beieinander liegenden Messpunkten über einen WirelessHART® Effektiv, zuverlässig und sicher.