Wireless-Sicherheit
Nutzen Sie die nachweisliche Kompetenz von Emerson im Bereich der Sicherheitstechnologie und sorgen Sie für den zuversichtlichen Schutz Ihrer wichtigen Daten.
Die Wireless-Lösungen von Emerson dienen dem Schutz der Leistungsfähigkeit und der Daten von Prozessen und ermöglichen die erfolgreiche Implementierung von Feldgeräte- und Anlagenanwendungen. Emerson kann Sie auf der Grundlage seiner nachweislichen Wireless-Kompetenz beim Einsatz dieser wichtigen Sicherheitstechnologien unterstützen, um zur Verbesserung der Prozessüberwachung, der Steigerung der Produktivität und der Reduzierung der Betriebskosten beizutragen. Diese zuverlässige und robuste Wireless-Technologie bietet eine schlüsselfertige Lösung, die den Zertifizierungsanforderungen der Branche gerecht wird und mit diesen konform ist.
Die Emerson Lösungen für Wireless-Feldnetzwerke bieten mehrstufige Sicherheit für Sensor- und Feldgeräte-Anwendungen. Diese Technologie basiert auf moderner, standardisierter Verschlüsselung sowie auf Authentifizierungs-, Verifizierungs- und Schlüsselmanagementmethoden. Die Lösungen bieten Netzwerkschlüssel, die so eingestellt werden können, dass sie automatisch rotieren oder wechseln. Bei Implementierung des WirelessHART® Standards werden Sitzungsschlüssel hinzugefügt, um die Kommunikation zwischen zwei Netzwerkgeräten zu ermöglichen und zu schützen.
Das Emerson Wireless-Anlagennetzwerk bietet zuverlässigen Schutz von Anlagen- und Geschäftsdaten unter Verwendung von Cisco® Netzwerkkomponenten. Die Cisco Self-Defending Network-Lösung umfasst Funktionen zur Abwehr von Bedrohungen und zur Kontrolle des Zugriffs auf das Netzwerk, um die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass nur vertrauenswürdige Endgeräte Zugriff auf das Netzwerk haben. Die standardbasierte Lösung bietet mehrere Schutzebenen, zu denen RF-Sicherheit, Prävention und Erkennung von WLAN-Eindringversuchen, Network Access Control (NAC) und Verschlüsselung gehören.
Die Wireless-Lösungen von Emerson erfüllen zahlreiche Branchenanforderungen, einschließlich der Achilles Communications Certification, um dafür zu sorgen, dass Gateway-Geräte die Standards für Cybersicherheit erfüllen. Die National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 197 (Cert. 2825/2184) Zertifizierung, die Dust Networks (Mobilfunk-Anbieter) ausgestellt wurde, bescheinigt die Verwendung anerkannter Verschlüsselungsalgorithmen. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Spannungsversorgung können WirelessHART® Netzwerke in Umgebungen integriert werden, die mit der CIP-Zertifizierung der North American Electric Reliability Corporation (NERC) konform sind.
Laden Sie eine Luftaufnahme Ihrer Anlage hoch und konstruieren Sie unter Beachtung der branchenspezifischen bewährten Vorgehensweisen ein Wireless-Netzwerk.
Berechnet die geschätzte Kosten- und Zeitersparnis (in Prozent) von kabellosen im Vergleich zu verkabelten Geräten.
Beratungssoftware für die Geräteauswahl, um sicherzustellen, dass das spezifizierte Modell zu Ihrer Anwendung passt.