Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung
Verbessern Sie die thermische Effizienz und schützen Sie nachgelagerte Ausrüstung mit Dampfaufbereitungsventilen und Einspritzkühlern von Fisher.
Der Einspritzkühler spritzt eine geregelte, vorgegebene Menge Wasser in einen Dampfstrom, um dessen Temperatur zu senken. Damit dies wirksam ist, muss der Einspritzkühler korrekt für die Anwendung ausgelegt und ausgewählt sein. Vom Design her einfach, muss ein Einspritzkühler doch eine große Bandbreite an komplexen thermischen und Durchflussvariablen berücksichtigen, um effektiv zu arbeiten. Dampfaufbereitungsventile steuern Dampfdruck und -temperatur durch Kombination beider Funktionen in einer integrierten Regeleinheit. Diese Ventile erfüllen die Anforderungen an eine bessere Steuerung der Dampfbedingungen, die durch erhöhte Energiekosten und einen anspruchsvollen Anlagenbetrieb entstehen. Außerdem ermöglichen Dampfaufbereitungsventile eine verbesserte Temperaturregelung, höhere Schallminderung und erfordern weniger Beschränkungen der Rohrleitungen und Installation als äquivalente Einspritzkühler.
Energieerzeugung
Der Wettbewerb auf dem heutigen Energiemarkt setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf die Nutzung verschiedener Strategien. Tagtäglich zunehmende An- und Abfahrzyklen und schnellere Anfahrfrequenzen sichern den Volllastbetrieb zu Tagesspitzenzeiten und sorgen für maximalen Profit und Anlagenverfügbarkeit.
Kohlenwasserstoff- und petrochemische Industrie
Temperaturregelung erfolgt in einer Prozessanlage auf verschiedene Weise. Am weitesten verbreitet ist die Regelung mittels Wärmetauscher und Prozessdampf. Prozessdampf muss bis zu seinem Sättigungspunkt aufbereitet werden. Dann erfolgt die Umwandlung in ein Medium, das für die Wärmeübertragung effizienter ist. Sorgfältig ausgewählte Ausrüstung gewährleistet die optimale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sowie deren Rentabilität.
Dem Dampfaufbereitungsventil nach Druckreduzierung nachgelagert ist ein Sprühwasserventil. Dieses verfügt über gegendruckaktivierte Sprühdüsen mit variabler Geometrie, welche die Durchmischung des Sprühwassers maximieren und die Verdampfung beschleunigen.
Ein Dampf-Einspritzkühler wird üblicherweise in Kesselanlagen verwendet, in denen nur die Temperaturregelung erforderlich ist, oder wenn eine Anwendung eine Trennung der Funktionen zur Druckminderung und Einspritzkühlung erfordert. Der Dampfkühler ist mit einem Verteiler ausgestattet, der den Kühlwasserdurchfluss an diverse einzelne Sprühdüsen bereitstellt, die in der Rohrwand der Auslassabschnitte installiert sind. Das Ergebnis ist ein feiner Sprühnebel, der radial in den hochturbulenten axialen Dampfstrom eingespritzt wird.
Düse mit fester Geometrie
Ein einfacher Sprühnebel-Einspritzkühler mit einer einzelnen Düse oder mit mehreren Düsen mit unveränderlichem Querschnitt (feste Geometrie).
Düse mit variabler Geometrie
Design mit einer oder mehreren gegendruckaktivierten Düsen mit veränderlichem Querschnitt (variable Geometrie). Für Anwendungen, bei denen moderate Laständerungen gesteuert werden müssen.
Eigenständige Bauweise
Dieses Design kombiniert Düsen mit veränderlichem Querschnitt mit einem Sprühwasserventil in einem Gehäuse. So sind nur minimale Platzanforderungen und geringe Modifikationen an vorhandenen Rohrleitungseinrichtungen erforderlich. Siehe rechts.
Take some of the mystery out of desuperheating in power and process applications with an overview of the basics of desuperheating, Fisher valve desuperheating technology, and a video demo of the impact that clogged nozzles can have on desuperheater performance.
This webinar focuses on Fisher Turbine Bypass Technology since the Combined Cycle Power Boom. We discuss shutoff, resistance to thermal shock, the impact of flow direction, magnetite resistance in valve trims and changes in actuation technology