Anwendung: Molekularsiebe werden häufig zum Trocknen und Entfernen von CO2 aus Erdgas, Flüssiggas, Edelgas oder atmosphärischen Gasen verwendet.
Herausforderungen: Die große Anzahl an Auf/Zu-Zyklen, das Vorhandensein von korrosiven Sauergasen und die extremen Temperaturen gehören zu den zahlreichen Herausforderungen, die von Armaturen in Molekularsieb-Anwendungen bewältigt werden müssen. Emerson hat im Laufe der Jahre das Know-how für die Herstellung eines außergewöhnlich zuverlässigen Produktes erworben, dem Kunden für diese wichtige Anwendung vertrauen können. Beispielsweise werden Vanessa Ventile der Serie 30.000 häufig von Anwendern verwendet, um Hub/Kipp-Kugelventile für CO2-Membransysteme zu ersetzen, die mit einer Häufigkeit von bis zu alle zwei bis vier Stunden geöffnet/geschlossen werden. Vanessa Ventile kommen ebenso als Ersatz für Hochleistungs-Absperrklappen zum Einsatz, die sich als verschleißanfällig erwiesen haben. Wegen ihrer Fähigkeit, ein bis drei Stunden problemlos bei Temperaturen von bis zu 600 °F zu funktionieren, wurden Vanessa Ventile der Serie 30.000 vorgeschrieben, um solche rauen Betriebsbedingungen handhaben zu können.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Molekularsiebe