Die Wahl eines Gehäuses mit Schweißenden basiert in LNG-Terminals auf der Notwendigkeit, Risiken aufgrund von Gasleckagen reduzieren zu müssen, und wird weltweit mehr und mehr spezifiziert. Häufig sind auch Wartungsarbeiten im Inneren von Rohrleitungen erforderlich. Da der Armaturenmarkt darauf überwiegend mit Angeboten mit seitlichem Eintritt reagiert, sind diese Arten von Armaturen gewöhnlich sehr gefragt.
Obwohl Armaturen mit Schweißenden und seitlichem Eintritt häufig während der FEED-Phase spezifiziert werden, entdecken EPC-Auftragnehmer mehr und mehr die Vorteile von Armaturen mit Eintritt von oben, der sogenannten Top-Entry-Bauweise, die eine hohe Funktionsfähigkeit und Sicherheit bieten.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Allgemeine Prozessinformationen