Butterfly Valves
Maintain safe and efficient production across a wide spectrum of service conditions.
Our complete range of butterfly valves extends from general purpose to severe service models used for isolation and throttling applications. It includes resilient seated valves for long service life and bubble tight shutoff; high performance valves capable of temperatures from cryogenic to 1500°F (815°C) and pressures to ASME Class 1500 (PN 260); double flanged valves in sizes up to NPS 120 (DN 3000) and lined valves suitable for highly corrosive liquids, gases and slurries. With a robust construction and a high cycle life, these valves will lower your total cost of ownership.
Fallstudie
Der kryogene Hauptwärmetauscher gilt als das Herzstück der LNG-Anlage und macht die eng gekoppelten Joule-Thomson-Regelventile, mit denen der MCHE versorgt wird, zu den kritischsten Regelventilen.
Fallstudie
Ein großer Erdgasproduzent in Europa entschied sich für Emerson, um seinen kryogenen Hauptwärmetauscher mit einem speziellen Fisher Joule-Thomson-Regelventil auszustatten.
Fallstudie
Zu den relevanten Kapiteln gehören die Onshore- und Offshore-Erdöl- und Gasproduktion, die Erdgasaufbereitung, die LNG-Verflüssigung sowie die Auswahl und Dimensionierung von Regelventilen für verwandte Anwendungen.
FAQs
lorem ipsum
What are Control Valves?