Check Valves

Check Valves

An extensive range of check valves designed for low cost maintenance and excellent reliability.

Combine maximum safety, high flow efficiency and long service life

Emerson’s specialty check valves range includes models with a compact wafer style design and round unobstructed port able to tackle many tough applications and swing type wafer check valves with short face-to-face dimensions that allow installation between various flange standards. There are also high capacity, spring loaded swing type wafer check valves; resilient seated double flange valves for reliable reverse flow protection in sewage/water applications and dual plate, spring loaded, wafer style designs for the protection of gas or liquid piping systems

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Combine maximum safety, high flow efficiency and long service life

FAQs

What are Check Valves?
What are Check Valves?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. FAQs
Finden Sie Ihren Dienstleister

Sprechen Sie mit einem Ventilexperten

Sagen Sie uns, wie wir helfen können. Unser Team von Regelventil-Experten bietet technische Unterstützung, Unterstützung bei der Preisgestaltung und der Rechnungsstellung sowie die Beantwortung allgemeiner Anfragen.

Kontaktieren Sie uns
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.