AMS-P-Impact Hammer CSI 2140

Impulshammer für den Einsatz mit dem AMS 2140

Produktbeschreibung

Impulshämmer helfen bei der Bestimmung der Resonanzfrequenz von Maschinen, Maschinenfundamenten und anderen Strukturen. Die Stoßprüfung mit einem modalen bzw. Impulshammer bestimmt, ob Resonanzfrequenzen, strukturelle Risse und dynamische Steifigkeit vorhanden sind. Die Masse, das Abfedern und die Aufprallgeschwindigkeit des Hammers formen die Wellenform, um den Frequenzbereich zu bestimmen.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
Gewicht
0,5, 1,4 oder 5,4 kg (1, 3 oder 12 lb)
Frequenzbereich
8 kHz, 1 kHz oder 0,5 kHz
Resonanzfrequenz
31 kHz, 12 kHz oder 2,7 kHz

Merkmale

  • Beinhaltet mehrere Spitzen, um den Hammer an Ihre spezifische Anwendung anzupassen.
  • Der Hammer mit 0,5 kg (1 lb) prüft mittelgroße Strukturen, wie z. B. Turbinen- oder Gebläseflügel, Maschinenteile, bei niedrigen und mittlerer Frequenzen.
  • Der Hammer mit 1,4 kg (3 lb) prüft mittelgroße und schwere Strukturen, wie z. B. Motor/Pumpen-Kombinationen und Lagerträger, bei niedrigen und mittleren Frequenzen.
  • Der Hammer mit 5,4 kg (12 lb) prüft sehr schwere Strukturen, wie z. B. Papiermaschinen und Maschinenfundamente.