AMS-P-PR9268

PR9268 Elektrodynamische Sensoren

Produktbeschreibung

Der mechanische Feder-Masse-Sensor ist in einer Vielzahl von Kabellängen erhältlich und kann mit oder ohne Harting-Anschluss geliefert werden.

Empfindlichkeit (± 5 %) bei 80 Hz/20 °C/100 kOhm
28,5 mV/mm/s (723,9 mV/in/s)
Messbereich
± 1 500 µm (59 055 µin)
Frequenzbereich (± 3 dB)
4 bis 1 000 Hz (240 bis 60 000 cpm)
Betriebstemperatur
-20 bis 100 °C (-4 bis 180 °F)
Luftfeuchtigkeit
0 bis 100 %, nicht kondensierend

Merkmale

  • Ideal für Maschinenschutzsysteme.
  • Mit zusätzlichem Kabelschutz lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen